Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 60 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 90 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 650 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 300 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 45 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M4 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1 x 1 + 16 x 0,25 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|