- Proizvodi
- E20631
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 70 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 35 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|