Primjena |
Načelo funkcije |
Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
Domet nadzora |
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača |
OB50; OBF; OO50 |
OB50 |
Raspon vlaknene optike [mm] |
150 |
OBF |
Raspon vlaknene optike [mm] |
210 |
OO50 |
Raspon vlaknene optike [mm] |
800 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-40...70 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
47 |
Verzija osjetilne glave |
ravno |
Navoj osjetilne glave |
M4 |
Duljina glave senzora [mm] |
15 |
Ukupna duljina [mm] |
2000 |
Min. radijus savijanja [mm] |
9 |
Raspored vlakana |
 |
Promjer jezgre [mm] |
16 x 0,25 |
Materijal vlakna |
PMMA |
Materijal glave vlakna |
Aluminij |
Materijal omota vlakna |
PE |
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
šesterokutne matice: 4 x M4 |
nazubljeni zaporni podložnici: 4 |
|
Dodatna oprema (opcionalno) |
Rezni alat za optičke vodiče, E20600 |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |