- Proizvodi
- E20575
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20575
FT-30-N-V-M8
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20575
FT-30-N-V-M8
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Otkazani artikal
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 70 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,6 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M8 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | Vitalon |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|