- Proizvodi
- E20550
Svjetlovodni senzor blokade
E20550
FE-00-P-A-R3/0,3M
Svjetlovodni senzor blokade
E20550
FE-00-P-A-R3/0,3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20062 Usporedba proizvoda: E20550 / E20062 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 300 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|