- Proizvodi
- E20530
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20530
FT-00-M-V-R4/2m
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20530
FT-00-M-V-R4/2m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 32 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 32 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 4 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|