Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20495
FT-00-M-V-R4
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20495
FT-00-M-V-R4
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Metalna silikonska ovojnica za uporabu do 150 °C
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Kutni oblik za skučene prostore
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF; OOF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 200 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 62,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 4 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|