Svjetlovodni senzor blokade
E20492
FE-00-M-V-E3
Svjetlovodni senzor blokade
E20492
FE-00-M-V-E3
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Metalna silikonska ovojnica za uporabu do 150 °C
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 1200 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 400 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...150 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 95,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | metalsilikon |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|