Reflektor za retroreflektivne senzore
E20452
REFLECTOR TS-45x28
Reflektor za retroreflektivne senzore
E20452
REFLECTOR TS-45x28
- Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
- Jednostavno postavljanje pomoću samo dva vijka
- Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn | uglato, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 32 x 65,5 x 8,5 |
Površina reflektora [mm] | 45 x 28 |
Materijali | plastika |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|