- Proizvodi
- E20449
Svjetlovodni senzor blokade
E20449
FE-00-P-A-E2,5/0,8M
Svjetlovodni senzor blokade
E20449
FE-00-P-A-E2,5/0,8M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 2,5 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 800 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|