Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20443
FT-00-PPV-M6
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20443
FT-00-PPV-M6
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Iznimno mali radijus savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF; OOF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 20 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 220 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 20 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 48 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 35 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PU |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|