- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E20429
Spojni kabel s utičnicom
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Spojni kabel s utičnicom
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 300 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...80 |
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 279,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, crno, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink |
---|