- Proizvodi
- E20415
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20415
FT-00-P-V-E2,5/0,8M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20415
FT-00-P-V-E2,5/0,8M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 4 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 2,4 |
Ukupna duljina [mm] | 800 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|