- Proizvodi
- E20410
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20410
FT-00-A-V-E1/0,25M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20410
FT-00-A-V-E1/0,25M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20057 Usporedba proizvoda: E20410 / E20057 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 8 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 1 |
Duljina glave senzora [mm] | 5 |
Ukupna duljina [mm] | 250 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|