- Proizvodi
- E20407
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20569 Usporedba proizvoda: E20407 / E20569 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 4 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 120 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|