- Proizvodi
- E20404
Spojni kabel s utikačem
E20404
ASTGH040MSS0005B04
Spojni kabel s utikačem
E20404
ASTGH040MSS0005B04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC076 Usporedba proizvoda: E20404 / EVC076 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; visoko fleksibilan; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|