- Proizvodi
- E20396
Svjetlovodni senzor blokade
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Svjetlovodni senzor blokade
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20329 Usporedba proizvoda: E20396 / E20329 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 300 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 800 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|