- Proizvodi
- E20389
Svjetlovodni senzor blokade
E20389
FE-18-A-A-M4
Svjetlovodni senzor blokade
E20389
FE-18-A-A-M4
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OGF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 80 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,059 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|