- Proizvodi
- E20365
Svjetlovodni senzor blokade
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Svjetlovodni senzor blokade
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20366 Usporedba proizvoda: E20365 / E20366 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 96 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 96 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|