- Proizvodi
- E20361
Svjetlovodni senzor blokade
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Svjetlovodni senzor blokade
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 108 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 108 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M4 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Ukupna duljina [mm] | 1500 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|