- Proizvodi
- E20347
Svjetlovodni senzor blokade
E20347
FE-30-A-A-E3/3M
Svjetlovodni senzor blokade
E20347
FE-30-A-A-E3/3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 64 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|