- Proizvodi
- E20319
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20319
FT-30-P-A-R6/1m
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20319
FT-30-P-A-R6/1m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 1000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|