- Proizvodi
- E20300
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20300
FT-00-P-V-E1/0,25M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20300
FT-00-P-V-E1/0,25M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 1 |
Duljina glave senzora [mm] | 5 |
Ukupna duljina [mm] | 250 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|