- Proizvodi
- E20292
Svjetlovodni senzor blokade
E20292
FE-00-P-A-R3
Svjetlovodni senzor blokade
E20292
FE-00-P-A-R3
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20062 Usporedba proizvoda: E20292 / E20062 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | kutno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|