{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | ||
---|---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije | |
Domet nadzora | ||
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF | |
OIF | ||
Raspon vlaknene optike [mm] | 27 | |
Radni uvjeti | ||
Temperatura okoline [°C] | -40...290 | |
Mehanički podaci | ||
Verzija osjetilne glave | ravno | |
Promjer osjetilne glave [mm] | 6 | |
Ukupna duljina [mm] | 3000 | |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 | |
Materijali | Adapter: PA | |
Materijal vlakna | Staklo | |
Materijal glave vlakna | Aluminij | |
Materijal omota vlakna | Aluminij | |
Dodatna oprema | ||
Dodatna oprema (isporučena) |
|
|
Opaske | ||
Količina pakiranja | 1 kom. | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20272-00 — 04.06.2003 —
![]() |