Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20269
FT-00-R3
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20269
FT-00-R3
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Kutni oblik za skučene prostore
- S izravnom prilagodbom na svjetlovodni pojačivač
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 25 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 14 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno; a adapterom za direktnu montažu |
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Ukupna duljina [mm] | 24 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Zaporna matica: plastika |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|