- Proizvodi
- E20248
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20248
FT-30-A-A-R8/3M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20248
FT-30-A-A-R8/3M
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
- Kutni oblik za skučene prostore
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 45 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 240 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 8 |
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|