- Proizvodi
- E20243
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20124 Usporedba proizvoda: E20243 / E20124 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 35 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 35 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 35 |
Ukupna duljina [mm] | 1800 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|