- Proizvodi
- E20221
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20221
FT-30-P-A-M8/2M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20221
FT-30-P-A-M8/2M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 56 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M8 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|