1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E20177

Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E20177

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/1M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
  • Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
  • Postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
  • Otporno na razne agresivne kemikalije
  • Mali radijusi savijanja
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OIF
OIF
Raspon vlaknene optike [mm] 70
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...290
Mehanički podaci
Težina [g] 118,4
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M8
Ukupna duljina [mm] 1000
Min. radijus savijanja [mm] 30; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana
Materijali Adapter: PA
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna Aluminij
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
šesterokutne matice: 2 x M8, Plemeniti čelik
nazubljeni zaporni podložnici: 2
Narenderirana matica: 1 x M30
Opaske
Upute Otkazani artikal
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20177-00 — 06.03.2003 —