1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Fiber-optički senzori
  5. Staklena vlaknena optika
  6. E20164

E20164

Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
  • Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
  • Veliki raspon
  • Otporno na razne agresivne kemikalije
  • Mali radijusi savijanja
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OIF
OIF
Raspon vlaknene optike [mm] 300
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Mehanički podaci
Težina [g] 98,5
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M6
Duljina glave senzora [mm] 35
Ukupna duljina [mm] 600
Min. radijus savijanja [mm] 30
Raspored vlakana
Materijali Adapter: PA
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna PVC
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
nazubljeni zaporni podložnici: 2
Narenderirana matica: 1 x M30
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20164-00 — 06.03.2003 —