Svjetlovodni senzor blokade
E20161
FE-30-A-A-R6
Svjetlovodni senzor blokade
E20161
FE-30-A-A-R6
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
- Postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Kutni oblik za skučene prostore
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 300 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,5 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 6 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|