Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20157
FT-30-P-A-R8
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20157
FT-30-P-A-R8
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Veliki raspon
- Kutni oblik za skučene prostore
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 70 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 91 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 8 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|