- Proizvodi
- E20149
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20149
FT-00-P-A-E3/0,8M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20149
FT-00-P-A-E3/0,8M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20123 Usporedba proizvoda: E20149 / E20123 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 3 |
Duljina glave senzora [mm] | 25 |
Ukupna duljina [mm] | 800 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|