- Proizvodi
- E20146
Svjetlovodni senzor blokade
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Svjetlovodni senzor blokade
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20359 Usporedba proizvoda: E20146 / E20359 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 96 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 96 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Promjer osjetilne glave [mm] | 2,5 |
Duljina glave senzora [mm] | 10 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|