Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OCF; OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 340 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 50 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 25 |
Ukupna duljina [mm] | 1000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PVC |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|