You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Staklena vlaknena optika
  5. E20078

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20078

FT-00-M-E3

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

E20078

FT-00-M-E3

  • Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
  • Rad u vidu senzora difuzne refleksije
  • Za uporabu u kratkim rasponima
  • Otporno na razne agresivne kemikalije
  • S izravnom prilagodbom na svjetlovodni pojačivač
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Primjena Za uporabu u industrijskim uvjetima
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)
Raspon vlaknene optike [mm] 360
OKF
Raspon vlaknene optike [mm] 40
OUF
Raspon vlaknene optike [mm] 40
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Mehanički podaci
Težina [g] 12,5
Verzija osjetilne glave ravno
Promjer osjetilne glave [mm] 3
Ukupna duljina [mm] 26
Raspored vlakana
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Mjed
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.