Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF; OOF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 8 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 24 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 41 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 1 |
Duljina glave senzora [mm] | 5 |
Ukupna duljina [mm] | 1000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PVC |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|