- Proizvodi
- E19938
Razdjelna kutija
E19938
Razdjelna kutija
E19938
- Čvrsto kućište
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 16 x 54 x 127 |
---|---|
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A |
---|