1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E19902

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Y-razdjelnik

ZDO2H045MSS0010B05

E19902
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
Radni napon [V] < 125 AC / < 150 DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -15...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Materijali TPU
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E19902-00 — 06.03.2003 —