- Proizvodi
- E18327
Utičnica adaptera
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Utičnica adaptera
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Čvrsta metalna verzija
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 22,68 |
---|---|
Navoj za postavljanje | 1/4"-18NPT |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|