- Proizvodi
- E18253
Utičnica adaptera
E18253
RSTGA030ALS00.3-03
Utičnica adaptera
E18253
RSTGA030ALS00.3-03
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 22,68 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M16 x 1,5 |
Zaporna matica materijala | Aluminij, eloksirano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Zaključavanje: Aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno |
---|