- Proizvodi
- E18183
Spojni kabel
E18183
VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS
Spojni kabel
E18183
VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 300 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...105 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 63,503 |
---|---|
Materijali | TPE |
Materijal ulivenog tijela | TPE |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 6 m, PVC, Sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno |