- Proizvodi
- E18177
Utičnica adaptera
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
Utičnica adaptera
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Čvrsta metalna verzija
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,398 |
---|---|
Materijali | kućište: Mjed niklovano; Brtva: FKM; Zaporna matica: Mjed niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC, Žuto, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|