- Proizvodi
- E18149
Spojni kabel s utičnicom
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Spojni kabel s utičnicom
E18149
ADOAH040MSS0002X04
- Kutni oblik za skučene prostore
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 300 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -45...105 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 158,757 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materijali | TPE |
Materijal ulivenog tijela | TPE |
Zaporna matica materijala | cink, obloženo epoksi premazom |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, TPE-S, crno; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: cink, obloženo epoksi premazom; Kontakti: pozlaćeno |
---|