- Proizvodi
- E18147
Spojni kabel s utičnicom
E18147
ADOGH140MSS0005A11
Spojni kabel s utičnicom
E18147
ADOGH140MSS0005A11
- Za spajanje enkodera
- 14-polni spoj
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdani prijenos signala senzora
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 635,029 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 50 |
Materijali | PUR crno |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M16, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|