Premosni kabel s utikačem ventila
E18125
VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS
Premosni kabel s utikačem ventila
E18125
VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljiva žaruljica LED
- S integriranim zaštitnim strujnim kolima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 50,802 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |