- Proizvodi
- E18102
Utikač adaptera
E18102
RSTGH050VAS00.3-05
Utikač adaptera
E18102
RSTGH050VAS00.3-05
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...90 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 54,431 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 19 x 19 x 25 |
Navoj za postavljanje | PG 11 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Materijal ulivenog tijela | nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
---|