- Proizvodi
- E18084
Spojivi utikač
E18084
SSTAH040MSSFKPG
Spojivi utikač
E18084
SSTAH040MSSFKPG
- Kutni oblik za skučene prostore
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 27,216 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 38 x 20 x 40 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|