- Proizvodi
- E18074
Utikač adaptera
E18074
RSTGH040ALS00.3-04
Utikač adaptera
E18074
RSTGH040ALS00.3-04
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...90 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 22,68 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M20 |
Materijali | Aluminij anodizirano 10...20 µm |
Materijal ulivenog tijela | Aluminij, anodizirano 10...20 µm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij, anodizirano 10...20 µm |
---|